TIPA-050039
采用 LP875701-Q1 的 Mobileye EyeQ4 电源设计
TIPA-050039
概述
此电源设计详细介绍了采用 LP875701-Q1 电源管理 IC 的 Mobileye EyeQ4 Mid SoC(片上系统)内核轨的电源注意事项。该电源设计的假定输入电压为 3.3V 或 5V (+/-5%)。如果系统输入电压较高,例如汽车蓄电池,则应使用降压转换器作为前置稳压器来产生 3.3V 或 5V 的电压输入。
LP875701-Q1 具有 4 个降压转换器,可配置为一个 1V 输出多相转换器。LP875701 在 PWM 模式下运行,并且当输出激活时,所有四相均以交错模式开关。
如需了解更多信息,请参阅用户指南。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 | 2018-10-11 |