TIPA-050022

Mobileye EQ6L 分立式电源设计

TIPA-050022

设计文件

概述

此电源设计是 TI 针对 Mobileye EyeQ6Lite® SoC 的半分立式电源树测试报告的摘要。自动驾驶辅助系统 (ADAS) 等汽车应用使用 ADAS 域控制器处理器,例如 Mobileye EyeQ6L。这些处理器比较复杂,需要在极低的电压下提供非常高的电流。此外,还需要非常快速的输出电压瞬态响应,以应对处理器负载电流的阶跃变化。

此电源设计以高效且具有成本效益的方式满足快速瞬态响应的严格要求。下面所示的半分立式方法由 PMIC 和分立式稳压器组成,可以优化负载点转换器的位置,同时仍提供小解决方案尺寸和超小的输出电容。

PMIC 还用于处理上电和下电序列,这基于此部署中的时序。所有电源轨都由 PMIC 和功能安全型电压监控器组合进行监控,两者均可配置为每个电压轨所需的监控窗口。

此电源解决方案的 PCB 布局始终尽可能接近实际应用,包括推荐的层数、堆叠和元件尺寸,以便提供在实际条件下测量的可靠性能数据。

此设计中的所有电源电压以及电源序列均经过测试,符合 Mobileye EyeQ6L SoC 的要求。请联系您当地的德州仪器 (TI) 代表,以获取完整的测试报告。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP87702-Q1具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM61495-Q1针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62874-Q1‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS628501-Q1采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS628503-Q1采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62871-Q1‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、9A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM7481-Q1具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62876-Q1‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、25A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62877-Q1汽车级 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62875-Q1‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、20A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62870-Q1汽车级 2.7V 至 6V 输入、6A、可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS628502-Q1采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62872-Q1汽车级、2.7V 至 6V 输入、12A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62873-Q1汽车级 2.7V 至 6V 输入、15A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
产品概述 Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree PDF | HTML 2022-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持