TIPA-050012
采用 TPS65381x-Q1 PMIC 的 TMS470 电源设计
TIPA-050012
概述
此电源设计概述了用于为 TMS470 供电的经优化电源管理 IC,相关文档详细介绍了可帮助开发人员将 TPS65381x-Q1 PMIC 集成到安全相关系统中的信息。
TPS65381x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器 (MCU) 供电,例如汽车和工业市场中的应用。该器件支持 TMS570 MCU 和 C2000 微控制器系列以及其他各种具有双核锁步 (LS) 或松散耦合架构 (LC) 的 MCU。
TPS65381x-Q1 集成了多个电源轨,可为 MCU、收发器(CAN 或其他)和外部传感器供电。异步降压开关模式电源转换器具有内部 FET,可将输入电源(电池)电转换为 6V 的前置稳压器输出。该 6V 电压可为其他稳压器供电。
特性:
- 集成式 5V 线性稳压器
- 包含 VDD1 电压稳压器控制器
- 包含传感器电源 VSOUT1
- 集成电荷泵
查找更多电源设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能安全信息 | Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) | PDF | HTML | 2021-3-2 |