TIPA-020001

使用 AutoChips™ 的 AC8025 SoC 的电源设计

TIPA-020001

设计文件

概述

本概念验证详细介绍了使用电源管理 IC (PMIC) 设计为 AC8025(来自 AutoChips™)片上系统 (SoC) 电源轨设计分立式电源时的设计注意事项。该设计使用 TPS6593-Q1 PMIC、TPS62875-Q1 同步降压转换器和 TPS745-Q1 低压降 (LDO) 稳压器。原始电源是电池。转换电池电压以调节 5V 或 3.8V 总线。LM25149-Q1 会转换电池电压以调节总线电压。此设计中的所有元件均符合汽车标准。

特性
  • AC8025 电源轨的电源时序由 PMIC TPS6593-Q1 控制
  • TPS6593-Q1 器件上的 GPIO 输出可用于控制 TPS62875-Q1、TPS628502-Q1 或 TPS784-Q1 器件以进行电源时序控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCAEX8.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS6593-Q1具有 5 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25149-Q1具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS784-Q1具有高精度和使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR LDO 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS628502-Q1采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62875-Q1‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、20A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 AutoChips™ 的 AC8025 SoC 的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持