TIOS1015EVM

TIOS1015 数字输出 (SIO) 驱动器评估模块

TIOS1015EVM

立即订购

概述

TIOS1015 EVM 使用户能够评估 TI 的 TIOS101x 系列数字输出 (SIO) 驱动器。  该 EVM 包含 TIOS1015,后者配备一个片上 5V LDO。  借助整个 TIOS101 系列的引脚到引脚兼容性,该 EVM 还可以支持 TIOS101(无 LDO)或 TIOS1013 (3.3V LDO)。  该 EVM 能够测量 VCC、GND、OUT、EN 和 IN 等众多信号,同时还能够通过板载电位器调节器件输出电流。  此外,TIOS101 器件还可配置为 PNP、NPN 或推挽式输出模式。   尽管 TIOS101 系列器件具有片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护功能,可消除任何 TVS 二极管或减小其尺寸,但该器件还提供了这些二极管的焊盘,以便进行修改,满足用户要求。

特性
  • 支持具有 5V LDO 的 TIOS101-5 数字输出驱动器
  • 单个 EVM 可以支持 TIOS101-5、TIOS101-3 或 TIOS101 数字输出 (SIO) 驱动器
  • 可通过板载 POT 配置输出电流
  • 用于测量单个信号和监控活动的接头和 LED
  • 可选多种设置选项和配置

  • TIOS1015EVM PCB

IO-Link 和数字 I/O
TIOS101 具有集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器 TIOS1013 具有集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 输出的数字传感器输出驱动器 TIOS1015 具有集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的数字传感器输出驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TIOS1015EVM — TIOS1015 数字输出 (SIO) 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TIOS1015EVM TIOS1015 数字输出 (SIO) 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017-7-27
证书 TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频