TIOL221EVM
TIOL221 评估模块
TIOL221EVM
概述
TIOL221 评估模块 (EVM) 是用于评估采用引脚控制和 SPI 配置的 TIOL221 主要特性和性能的平台。此 EVM 包含一个业界通用的四引脚 M12 连接器,采用 A 类双通道配置,具有一个 IO-Link 通信通道和一个数字输入或输出通道。还提供了用于裸线连接或外部负载的螺钉端子块。
特性
- 具有集成 LDO 和 SPI 接口的 TIOL221 双通道 IO-Link 器件 PHY
- 用于双通道配置(一个 IO-Link 加一个 DO/DI)的业界通用四引脚 M12 连接器以及裸线螺钉端子
- 用于 TVS 二极管或额外滤波元件的封装,以防止噪声和瞬态脉冲
- 电流限制可通过电位计或通过跳线选择的专用电阻器选项进行配置
- 提供接头引脚和测试点,以支持引脚模式和 SPI 模式运行
- 8KB I2C EEPROM
IO-Link 和数字 I/O
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TIOL221 双通道 IO-Link 器件评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-9 |
证书 | TIOL221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-8-26 |