TIOL1115EVM

TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块

TIOL1115EVM

立即订购

概述

借助 TIOL1115 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOL111x 系列 IO-Link 收发器。  此 EVM 包含 TIOL1115,后者提供了完整的 IO-Link 功能和片上 5V LDO。  借助整个 TIOL111 系列的引脚到引脚兼容性,此 EVM 还可以支持 TIOL111(无 LDO)或 TIOL1113 (3.3V LDO)。  此 EVM 还能够测量和监测包括 L+、L-、CQ、TX、RX 等在内的众多信号,同时还能够通过板载电位器调节器件输出电流。  尽管 TIOL111 系列器件具有片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护功能,可消除任何 TVS 二极管或减小其尺寸,但该器件也提供了这些二极管的焊盘,以便进行修改来满足用户要求。

特性
  • 支持具有 5V LDO 的 TIOL1115 IO-Link 收发器
  • EVM 可支持 TIOL1115、TIOL1113或 TIOL111 IO-Link 收发器
  • 可通过板载 POT 配置输出电流
  • 用于测量单个信号和监控活动的接头和 LED
  • 可选多种设置选项和配置

  • TIOL1115EVM PCB

IO-Link 和数字 I/O
TIOL111 具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器 TIOL1113 具有集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器 TIOL1115 具有集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TIOL1115EVM TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TIOL1115EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules 2017-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频