TIDM-WATERMETER-LCSENSOR
适用于采用扫描接口 (Scan I/F) 的 LC 传感器的水表参考设计
TIDM-WATERMETER-LCSENSOR
概述
在电池供电的水表中,数年内的电池寿命是关键。其中的挑战之一在于,在尽可能消耗少量电量的同时持续测量水流量信息。集成在超低功耗 MSP430 微控制器上的扫描接口 (Scan I/F) 感应外设使这一问题得到解决。在水表设计中,耦合在 LC 旋转检测传感器上的扫描接口持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗的睡眠模式。此参考设计演示了如何使用扫描接口实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。
特性
- 支持采用 2 个 LC 传感器检测旋转运动(包括旋转方向)
- 具备可与外部硬件解决方案媲美的超低功耗
- 提供用于设置扫描接口的示例源代码
- 校准示例
- 方便安装与 MSP-TS430PM64 目标板对应的子传感器板
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDR369.ZIP (24 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。