TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC
三相 BLDC 和 PMSM 中压电机控制解决方案
TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC
概述
使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 来旋转和控制三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。该设计可实现对 50V 以下、7A 电机的高性能、高能效且具有成本效益的控制,非常适合医用泵、门、升降装置、小型泵、机器人和自动化等应用。该设计还支持有/无传感器的梯形换向电机控制技术。
特性
- 旋转 BLDC 和 BLAC 或 PMSM 电机
- 学习和应用磁场定位控制 (FOC) 和梯形换向电机控制技术
- 以高性能、高能效、性价比高的方式控制 50V 以下 7A 电机
- 使用 C2000™ Piccolo TMS320F28035 微控制器和 DRV8312 三相电机驱动器实现对电机的智能控制
- 全功能评估板包括 NEMA17 55W 电机、操作软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
- C2000 微控制器系列的 controlSUITE 软件套件可免费下载,其中包括软件、文档和硬件设计文件。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDR671.PDF (78 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) | 2015-5-21 | ||||
应用手册 | Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors using BEMF Integration (InstaSPIN) | 2015-5-21 | ||||
应用手册 | Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors (DRV8312-EVM) | 2015-5-21 | ||||
用户指南 | DRV8312-C2-KIT Hardware Reference Guide | 2014-4-29 | ||||
应用手册 | Sensorless Field Oriented Ctrl. of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-DRV831-EVM | 2011-3-11 |