TIDM-PSFB-DCDC
相移全桥直流/直流电源转换器参考设计
TIDM-PSFB-DCDC
概述
该设计是一种数字控制的相移全桥 600W 直流/直流转换器。该相移全桥转换器采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,这款控制器支持峰值电流模式控制和同步整流。Piccolo 微控制器无需任何外部支持电路即可实现高性能峰值电流模式控制,这一功能在基于微控制器的设计中是独树一帜的。该设计能够在较宽的负载范围内实现高效率,峰值效率高于 95%,同时支持在整个负载范围内进行 ZVS 开关。此外,该设计上手十分容易。为方便起见,可使用提供的 GUI 对设计和 Piccolo 微控制器的功能进行初步评估。当准备好深入探究时,可使用分步说明文档来详细了解底层硬件和软件的实施。
特性
- 对相移全桥直流/直流电源转换进行基于微控制器的全面控制
- 400V 直流输入,12V 直流输出,50A 额定输出 (600W)
- 无需外部电路的峰值电流模式控制微控制器实施方式
- 支持同步整流,提高功效
- 面向整个负载范围的自适应零电压开关
- 故障保护,包括输入欠压、输入过压、过流和输出欠压
注意:该电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools -> Digital Power”部分下的“High Voltage Phase Shifted Full Bridge Developer's Kit”。
Data center
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Design Guide | 2014-4-30 | |||
| 更多文献资料 | Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Quick Start Guide | 2014-4-30 |