TIDM-NFC-TRANSCEIVER
近场通信 (NFC) 收发器参考设计
TIDM-NFC-TRANSCEIVER
概述
此近场通信 (NFC) 参考设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到应用中以便从应答器提取 NFC 数据交换格式 (NDEF) 数据、实施对等 (P2P) 连接或仿真 NFC 应答器。NFC 可简化 BluetoothTM 和 WiFi 连接,支持交互式消费类显示并标准化数据传输格式。随附的文档、硬件和示例代码允许设计人员使用 MSP430 或其他精心挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。此设计基于 TRF7970ATB 设计。
特性
- 集成的 PCB 天线
- U.FL 连接器允许客户开发和连接自己设计中的天线
- SPI 代码开发/调试的测试点
- 板载 +3VDC 至 +5VDC 升压转换器允许在全功率条件下进行评估
- 与 NFCLink(完整的 NFC 软件套件)配合用于读取和写入 NFC 应答器以演示对等 (P2P) 和卡仿真 (CE) 模式
- 设计经过测试,并包含固件、GUI 软件、硬件设计和用户指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDR503.PDF (118 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表