TIDM-NFC-SDM
NFC 收发器的直接模式,支持 MIFARE® 经典和专有协议
TIDM-NFC-SDM
概述
TRF7970A 和 TRF7964A 上的特殊直接模式可提供灵活性,轻松支持大量专有协议,其中最常见的是 MIFARE Classic。在这些应用中,特殊直接模式极大地降低了主机 MCU 上的资源要求,同时提高操作稳定性。该设计在广泛可用的 TRF7970AEVM 上展示了 MIFARE Classic 身份验证。
特性
- 具有展示 MIFARE Classic 标签身份验证的 TRF7970A 读取器固件
- 允许用户轻松更改用于身份验证的 MIFARE Classic 密钥
- 在易于使用、广泛可用的参考平台 TRF7970AEVM 上开发而成
- 固件可移植到其他微控制器。
- 此设计中讨论的源代码可从 SLOA214 下载。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | Using Special Direct Mode With the TRF7970A | 2015-2-20 |