TIDM-NFC-DESFIRE-AES

近场通信 (NFC) MIFARE DESFire EV1 标签验证参考设计

TIDM-NFC-DESFIRE-AES

设计文件

概述

MIFARE DESFire EV1 是一种 ISO14443A RFID 应答器,也是用于众多 NFC 和 RFID 安防应用的 NFC 4A 类标签平台,因为它能够无障碍运行或作为使用 AES 加密的安全应答器。此设计使用 TI AES 库以及 MSP430G2553 LaunchPad+DLP-7970ABP BoosterPack 来简单地展示一套对 MIFARE DESFire EV1 标签进行 AES 身份验证的经济高效型读取器系统解决方案。
此设计中所述的示例代码可从设计指南中下载。

特性
  • 具有 NFC 读取器固件,专为对 MIFARE DESFire EV1 标签进行 AES 身份验证而设计
  • 允许用户轻松更改用于身份验证的 AES 密钥
  • 通过使用超值系列 MSP430G2553 提供经济高效的解决方案
  • 固件可移植到其他微控制器。
  • 此参考设计已经过测试,并包含固件、原理图和用户指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCQ6.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCQ7.ZIP (98 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC890.ZIP (114 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCQ5.ZIP (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 集线器和控制器

TUSB3410UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7960ATRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7963ATRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 2014-12-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持