TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER
具有电容式触摸接口、OLED 显示屏和 SD 卡海量存储的 MP3 编码器/解码器
TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER
概述
音频电容式触控参考设计是 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此参考设计具有多个电容式触控元件,包括滚轮、按键和接近传感器,以及 9 个用于在用户与电容式触控元件交互时提供即时反馈的 LED。
TMS320C5535 DSP 和 TLV320AIC3204 CODEC 还提供 MP3 编码和解码功能。板载 USB、microSD 卡、OLED 显示屏和耳机接口完善了设计。它具有两个嵌入式处理器,这两个处理器通过 C5535 DSP 和 MSP430 微控制器之间的 UART API/接口进行协作和通信。
特性
MSP430 微控制器负责:
- 电容式触控感应和 LED 反馈
- 手势/事件检测
- 控制 BoosterPack 的主机应用程序
- 与 C5535 DSP 的 UART 通信
C5535 DSP 负责:
- MP3 编码和解码
- SD 卡文件系统
- USB 海量存储类驱动程序
- OLED 和编解码器
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDR745.PDF (39 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 microcontrollers
MSP430G2553 — 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
数据表:
PDF
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Audio Capacitive Touch BoosterPack Hardware | 2014-9-3 | ||||
| 应用手册 | Audio Capacitive Touch BoosterPack C5535 Software | 2014-9-3 | ||||
| 应用手册 | Audio Capacitive Touch BoosterPack MSP430 Software | 2014-9-3 |