TIDM-LPBP-CAPTOUCH

用于人机界面 (HMI) 应用的低功耗电容式触摸解决方案

TIDM-LPBP-CAPTOUCH

设计文件

概述

此参考设计展示了电容式触控输入的超低功耗实现,可满足消费类、工业和其他应用中的各种人机界面 (HMI) 要求。该设计利用了 MSP430 超值系列微控制器中提供的独特功能,使您能够将电容式触控元件直接连接到微控制器输入/输出引脚,而无需外部或额外的无源组件。电容式触控 BoosterPack 有多个电容式触控元件,包括滚轮、按键和接近传感器。与 MSP430 LaunchPad 搭配使用时,这种组合提供了硬件和软件参考设计,使您能够快速轻松地将任何物理按键替换为电容式触控元件。这种组合具有成本效益,可让您为消费类电子产品、POS 机和具有物理按键的器件添加电容式触控功能。

特性
  • 电容式触控元件:
    • 滚轮
    • 按键
    • 接近传感器
  • 9 个用于提供即时反馈的板载 LED
  • 基于计时器的 UART 通信能够实现到 PC 的连接
  • 开源 GUI
  • 受 MSP430 电容式触控感应库全面支持
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR680.PDF (43 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC452.ZIP (157 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR679.PDF (130 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2452具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器、SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 集线器和控制器

TUSB3410UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持