TIDM-FLOWESI-ETRACE

采用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 生成代码并进行优化的参考设计

TIDM-FLOWESI-ETRACE

设计文件

概述

此参考设计重点展示了使用 FlowESI GUI 和 EnergyTrace 技术来帮助您在 EVM430-FR6989 上设计和优化超低功耗应用。

在设计电池供电应用时,超低功耗是延长系统寿命的关键因素。长时间运行的设计不能浪费它们提供的能量。尽管会选择合适的低功耗硬件组件,固件在降低
功耗方面也发挥着重要的作用。

特性
  • 展示了使用 FlowESI GUI 来轻松对 ESI 接口进行编程
  • 展示了使用能量跟踪技术来轻松对流量计应用代码进行功耗优化
  • 平台支持使用我们专有扩展扫描接口 (ESI) 的超低功耗设计
  • 提供射频插座,支持低功率射频 (LPRF) 扩展(Sub-1GHz 或 2.4GHz ZigBee®)
  • 设计已经过测试,并包含固件、GUI 和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU836.PDF (10148 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDL3.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC988.ZIP (158 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDL2.PDF (1356 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDL1.PDF (736 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2452具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器、SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430FR6989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB2046B4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Code Generation and Optimization With FlowESI GUI and EnergyTrace Design Guide 2015-3-13

相关设计资源

硬件开发

评估板
EVM430-FR6989 MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持