TIDM-ENERGY-WATCHDOG

适用于智能楼宇的单相电力分电表

TIDM-ENERGY-WATCHDOG

设计文件

概述

能源监视器设计作为一套完善工具,用于测量和显示智慧建筑内各负载(如主要家电)的能耗。借助这一工具,工程师可快速评估 TI 为低成本电能计量应用提供的解决方案。该参考设计配备硬件和软件设计文件,可加快工程师的开发进程。能源监视器设计还可进行扩展与 TI 的 ZigBee 和 Wifi 参考设计结合,将无线通信功能添加到终端产品中。

特性
  • 单相电能计量系统
  • 通过板载显示屏来显示输入交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素和能耗 (kWh)
  • 支持 110V-240V 输入电压范围
  • 用于调节 LCD 显示屏和时间设置的简单按钮
  • 提供 TI 通信模块接口,适合于 ZigBee (CC2538EM-RD)、Wifi (CC3000EM-RD) 和面向无线 M-Bus 的低于 1GHz 射频。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU199.PDF (364 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR367.ZIP (31 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC252.ZIP (2264 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR368.PDF (88 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sensing MCUs

MSP430AFE253具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存和 512B RAM 的 12MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS77050mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Single Phase Electricity Sub-Meter for Smart Buildings Test Data 2014-1-23
用户指南 TIDM-ENERGY-WATCHDOG Single-Phase Sub-Meter for Smart Buildings User's Guide (Rev. A) 2014-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持