TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

双向非隔离式降压升压转换器

TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

设计文件

概述

此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。

特性
  • 高效率设计,支持的最大效率超过 95%。
  • 250 KHz 快速开关频率支持更小的无源组件,从而减小电路板面积并延长寿命。
  • 三个满足各种应用场合的控制模式:1) 输出电压控制 2) MPPT 控制(输入电流控制)3) 反向电压控制。
  • 提供软件频率响应分析器 (SFRA) 软件来测量功率转换器的频率响应以及验证该设计的稳定性。
  • 通过 C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器实现该转换器的控制。
  • 设计中包括用户指南、操作软件、软件频率响应分析器 (SFRA) 软件和 GUI、原理图、PCB 图、BOM 和硬件资源。

注意:此电路板的软件位于 C2000 MCU 的 controlSUITE™ 软件包中。请从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“Bi-Directional Non-Isolated Buck Boost Converter”。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU137.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU704.PDF (110 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCL0A.PDF (164 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC873A.ZIP (1604 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCL1.PDF (662 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCK9.PDF (1036 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2371单路、16V、3MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA340单通道、单电源、轨至轨、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计C2000™ 非隔离式双向降压-升压转换器用户指南 英语版 2016-7-20
* 测试报告 C2000 Nonisolated Bidirectional Buck/Boost Test Results 2014-12-19
应用手册 Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 2015-1-6

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持