TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD
无电池近场通信 (NFC) 键盘
TIDM-BATTERYLESSNFCKEYBOARD
概述
此解决方案使用近场通信 (NFC) 技术实现了无电池键盘。此解决方案的核心部分是可以由主机微控制器读写的 TI 动态 NFC 标签。支持 NFC 的手机可以快速发现并识别该键盘,然后在键盘和应用程序之间建立连接。此设计是无电池系统(即,无需电池即可工作),客户可以利用该系统构建具有优化尺寸的产品(例如薄键盘)以及重量更轻的产品(例如易于携带)。
特性
- 无电池解决方案
- 标准 PC/AT 键盘字符集
- 大于 400 个字符/分钟的输入能力
- MSP430 MCU 和 RF430CL330 标签的功耗都约为 20 mW
- 用于能量收集的低成本 PCB 线圈天线
- 提供 Android 测试工具和 InputMethod 应用程序
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDR747.PDF (29 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR5739 — 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Batteryless Near Field Communication (NFC) Keyboard User's Guide | 2014-6-17 |