TIDM-BANKCARDREADER
移动电话银行卡读卡器
TIDM-BANKCARDREADER
概述
此解决方案基于 MSP430G2432 微控制器实现了用于智能手机的磁卡读取器。读取器专用于读取基于 ISO7811 的银行卡并将卡的信息(如卡 ID 和有效期数据等)发送回至移动主机。
特性
- 超低功耗:平均 1uA 的待机电流和低于 2mA 的读取电流(信息可以存储好几年)
- 低成本设计,使用 MSP430 超值系列 MCU、单通道运算放大器和一些无源组件
- 小型化
- 易于集成到完整的系统
- 提供 Android 测试工具应用程序
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | Mobile Phone Bank Card Reader Application Report | 2014-6-17 |