TIDM-2PHILPFC
具有功耗计量功能的两相交错式功率因数校正转换器
TIDM-2PHILPFC
概述
此设计是一种添加了功耗计量功能的数字控制两相交错 700W 功率因数校正转换器。此功率因数校正转换器的两个 180° 相移升压功率级采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,其中的微控制器还监控线路和中性点电压波形以实施功耗计量功能。此设计能够实现 97% 效率和 1.5% THD(满负载),且功率因素大于 0.98。通过最大限度降低功率级的功率损耗、减轻谐波失真带来的可靠性影响以及提供接近最高值的功率因素,此设计是离线应用和交流/直流电源的绝佳选择。
特性
- 对双交错 PFC 功率转换器拓扑进行全面数字控制
- 95 VAC 至 265 VAC 通用输入
- 高达 700 瓦的 400 VDC 总线输出操作
- 200 KHz 开关频率下的功率因素为 0.99,满负载下的 THD 为 1.5%
- 支持包括整流输入电压、RMS 输入电压、RMS 输入功率和输入线路频率在内的电源监控
- 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档。
注意:此电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。请从 https://www.ti.com/tool/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“High Voltage Interleaved PFC Kit”。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有功率计量测试结果的两相交错式 PFC 转换器设计指南 | 英语版 | 2017-5-25 | ||
更多文献资料 | Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide | 2014-4-25 | ||||
产品概述 | Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance | 2013-2-22 |