TIDEP0079

基于 Sitara AM57x 千兆位以太网和 PRU-ICSS 且具有“时间触发发送”功能的 EtherCAT® 参考设计

TIDEP0079

设计文件

概述

TIDEP0079 参考设计展示了采用 Acontis 提供的 EC 主站协议栈在 Sitara™ AM572x 处理器上运行的 EtherCAT® 主接口。此 EtherCAT 主站解决方案可用于基于 EtherCAT 的 PLC 或运动控制应用。EtherCAT 主站在 AM572x 处理器的以太网交换机端口和 PRU-ICSS 以太网端口上均可配置,以便设计人员在器件上灵活使用两个交换机端口或四个 PRU-ICSS 以太网端口中的任何一个。对于交换机端口和 PRU-ICSS 以太网端口,该 EtherCAT 主站实现方案均可实现短于 100µs 的周期时间。在 PRU-ICSS 上可以启用“时间触发发送”(TTS) 功能以减少抖动,实现更短的周期时间,并在未使用分布式时钟的情况下减少延时。

特性
  • 在以太网交换机 (CPSW) 端口和 PRU-ICSS 以太网端口上实现 EtherCAT 主站以进行灵活设计的示例
  • PRU-ICSS 上的 EtherCAT 主站具有“时间触发发送”功能
  • 高度可移植的 Acontis EC 主站协议栈
  • 对于以太网交换机端口和 PRU-ICSS 以太网端口,均可实现低于 30µs 的单周期 CPU 占用时间
  • EtherCAT A 类或 B 类主站协议栈符合 ETG.1500 规范
  • 此参考设计在 TMDXIDK5728 板上经过了测试,其中包括文档、软件、演示应用和硬件设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBZ1B.PDF (2491 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5716Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659037适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5718Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDEP0079 Design Guide (Rev. B) 2016-10-26
技术文章 Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 2016-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频