TIDEP0070

用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

TIDEP0070

设计文件

概述

该参考设计基于 66AK2Gx 多核 DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC),介绍了在高可靠性应用中有关支持错误校正码 (ECC) 的双通道数据速率 (DDR) 存储器接口的系统考虑事项。  它允许开发人员通过讨论系统接口、电路板硬件、软件、吞吐量性能和诊断程序,快速实施基于高可靠性解决方案。

特性
  • 优化的高速信号布线
  • 表面贴装 PCIe x1 插座
  • 交流耦合电容器放置示例
  • 建议的差分对间距示例
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU510B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU507A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLE6A.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLE8A.ZIP (12389 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLE5A.PDF (1523 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

66AK2G12高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65911具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 用于在基于 66AK2Gx 的系统中提高存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-7-5
* 设计指南 适用于 K2Gx GP EVM 设计指南的 PCI-Express PCB 设计注意事项 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-5

相关设计资源

硬件开发

开发套件
EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持