TIDEP0037
采用 TMS320C6678 处理器实现节能型可扩展的 H.265/HEVC 解决方案参考设计
TIDEP0037
概述
HEVC 不但高效,而且可以处理密集视频标准,据称,在视频质量水平相同的情况下,其数据压缩率是 H.264/MPEG-4 的两倍。此设计显示了软 H.265/HEVC 解决方案的能效,这种方案可以在不同的分辨率、帧速率和档次之间进行调整,可以使用一个或多个 TMS320C6678 器件实时实施。还包含单通道 HEVC 720p30 实时编码器和单通道 HEVC 1080p60 实时解码器的具体用例。与 TI 的 H.264 x 编码器相比,TI 的 HEVC C66x HEVC 编码器可以在将比特率降低 40% 以上的情况下,获得相同的视频质量。
特性
- TIDEP0037 参考设计经过测试,包含硬件参考 (EVM)、软件和用户指南。
- TMDSEVM6678 EVM 采用了基于 TI 的 C66x Keystone 多核架构的 TMS320C6678 高性能 DSP,可实现高性能、低成本的独立开发平台。
- 此设计包括原理图、设计文件和物料清单。
- HEVC/H.265 编码器和解码器、MCSDK 框架和其他软件包
- 设计指南讨论 DSP 内核的性能和可扩展性,以及用于实现所需 HEVC 配置的器件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Using TMS320C6678 to Implement H.265/HEVC Design Guide (Rev. A) | 2015-10-19 |