TIDEP0034
66AK2L06 JESD 实现与宽带 ADC 和 DAC 的连接
TIDEP0034
概述
此参考设计适用于目前使用 FPGA 或 ASIC 连接到高速数据转换器、需要在缩短上市时间的同时提高性能并显著降低成本、功耗和尺寸的开发人员,其中包含集成了 JESD204B 接口和数字前端 (DFE) 处理功能的首个广泛可用的处理器。通过连接 12J4000 ADC 和 38J84 DAC 可为测试和测量以及国防应用提供高效的解决方案。
特性
- 信号处理器易于通过 JESD204B 集成到数据转换器
- 多通道采样率高达 368Msps,处理带宽为 120MHz
- 适用于滤波、下采样或上采样的 DFE 处理
- 系统已针对测试和测量以及国防应用进行优化
- 附加了 JESD 的宽带采样信号处理解决方案,包含 DSP、ADC 和 DAC 板、演示软件、配置 GUI 和入门指南
- 强大的演示和开发平台,包括三个 EVM、一个确定性延迟卡、原理图、BOM、用户指南、基准、软件和演示
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000 / DAC38J84 Design Guide (Rev. A) | 2015-10-22 | |||
| 应用手册 | 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B) | 2016-6-20 | ||||
| 白皮书 | Optimizing your test and measurement solution by leveraging the most integrated | 2015-11-3 | ||||
| 应用手册 | System solution for avionics & defense | 2015-9-23 |