TIDEP0020

AM437x 离散功率参考设计

TIDEP0020

设计文件

概述

Sitara AM437x 简化型电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的分立式 IC 和基本功能集。此解决方案代表着分立式电源解决方案的基准,可在其基础上扩展 AM437x 处理器的其他特性和功能。

 

特性
  • 适用于 Sitara AM437x 处理器的经过 BOM 优化的简化型分立式电源解决方案。
  • AM437x 包含集成式 LDO,从而简化处理器电源定序要求。
  • 无受控断电机制的系统可极大地受益于这一特性,因为集成的 LDO 始终确保了满足 VDDS 和 VDDSHVx 电源的加电/断电顺序
  • TLV62565 降压转换器提供 3.3 伏电源,而 TLV62080 提供 1.1 伏电源。
  • 两个 TLV702xx 低压差稳压器 (LDO) 提供 1.5V 和 1.8V 电源。
  • TLV803M 电压监控器保持处理器处于复位状态直至所有电源轨进入工作状态,并在输入电源中断时使处理器复位。
  • 此设计已经过测试,并包含原理图、BOM、设计指南和测试数据。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAN2.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAN3.ZIP (43 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRAN1A.PDF (53 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62080采用 2x2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62565采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持