TIDEP0019
Beaglebone Cape 和入门套件上的变电站间隔控制器的 IEC 61850 演示
TIDEP0019
概述
此设计通过 Linux 目标层定义在 TI AM335X 平台上高效运行 Triangle MicroWorks IEC 61850 协议栈,从而展示一种低成本、简化的 IEC 61850 变电站间隔控制器实施方案。根据此设计可在 AM335X 平台和 61850 协议栈演示的基础上构建多种不同的变电站自动化应用。
特性
- 使用 61850 Demo Cape 在 Beaglebone 卡上实施包含 1 个断路器、2 个隔离开关和一个 61850 服务器的变电站间隔控制器
- 可使用 61850 Demo Cape 上的电位器调节电流和电压;断路器将在过电压或过电流限值被超过时跳线
- 间隔控制器具有联锁功能,不允许隔离开关在断路器合上时切换电流
- 61850 客户端应用程序在 TI 入门套件上运行,实现向变电站间隔控制器发送 IEC 61850 操作请求的人机界面 (HMI)
- 提供单独的 61850 客户端 GUI 向变电站间隔控制器报告状态和发送操作命令
- 此子系统用于演示,包括 GUI、应用程序以及设计指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | IEC 61850 Demo of Substation Bay Controller on Beaglebone Cape Design Guide | 2014-8-28 |