TIDEP0007

启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计

TIDEP0007

设计文件

概述

这款开源 3D 打印机运动控制器设计可将 BeagleBone Black 连接到 3D 打印机,从而使 3D 打印机变为连接互联网的器件,可进行超高速打印。有了该设计,再也无需将专用计算机连接到 3D 打印机。将 3D 打印机文件加载到 BeagleBone Black 中后,该 3D 打印机设计将与该 3D 打印机进行通信。该设计基于 Replicape 3D 打印机 BeagleBone Black 附加电路板。所有设计文件和软件都是开源且获得 GPL 许可。

有关 BeagleBone Black 的更多信息,请访问:https://www.ti.com/tool/beaglebk
有关 Replicape 的更多信息(包括设计文件和软件),请访问:http://replicape.com/

特性
  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过采用开源设计可缩短开发时间
  • 具有五个步进电机控制器,可处理高达 2.5A 峰值电流和 1.75 RMS。而且非常不易受短路和过热的影响
  • 大功率 MOSFET 用于控制两个加热器筒和一个温床
  • 适用于 NTC 热敏电阻的热敏电阻输入。每个输入都配有滤波器,以抑制由 MOSFET 产生的高压噪声尖峰。还配有一个单独引脚接地,用于屏蔽 ADC 的电缆。
  • 用于创建包含 3D 模型的 GUI 并可控制多种步进电机计时的软件
  • 该子系统是可设计的示例子系统,并随附原理图、BOM、Gerber 和其他设计文件。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR254.ZIP (12 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC176.ZIP (1140 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR253.PDF (77 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXEVM3358 AM335x 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持