TIDEP-01034
采用毫米波雷达的入门级盲点检测参考设计
TIDEP-01034
概述
该参考设计使用了 AWRL1432BOOST-BSD 评估模块,为角雷达应用满足入门级盲点监测 (BSD) 要求奠定了基础。该设计可帮助用户在其高达 120m 的范围内估算和跟踪物体的位置(在方位平面中)和速度。
特性
- 使汽车制造商能够使用单芯片满足入门级盲点监测 (BSD) 要求
- 检测并跟踪最远 120 米处速度为 ±144kmph 的物体(如汽车和卡车)
- 天线方位角视场为 ±60°,且方位角分辨率约为 20°
- 展示了 AWRL1432 处理能力,包括数据压缩、最大速度扩展和 2D 跟踪
- 改进客户开发周期(例如硬件重新设计和软件开发工作)
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。