TIDEP-01020

面向网关、辅助和自动驾驶系统的汽车域控制器参考设计

TIDEP-01020

设计文件

概述

当今道路上的分散式车辆架构使用单个 ECU,缺少处理能力和高速接口,无法应对新兴汽车架构的复杂任务和数据移动需求。更高级别的功能需要正确组合 DMIPS、数据带宽和功效。我们 Jacinto™ 7 处理器系列中的 DRA829V 和 TDA4VM 处理器提供了这些架构所需的性能、功率和汽车接口。

此汽车参考设计支持基于域的架构,同时展示了 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能水平。这个 8 层 PCB 设计经过优化,可降低成本和缩短上市时间,使其成为评估带有全功能域控制器板且同时支持汽车连接接口(包括以太网、CAN-FD 和 PCIe)的 Jacinto 7 处理器的理想方式。

注意:此 DRA829/TDA4VM SoC 8 层参考设计为希望实现以下目标的客户量身定制:注重成本、功率、大小优化而不是发挥全面性能;该设计仅关注 DRA829/TDA4VM SoC 功能的一个子集。对于超集功能,请参阅 DRA829V Jacinto 汽车处理器器件版本 1.0 数据表。

如果工程师想要解锁 DRA829V 或 TDA4VM 处理器的更多功能,请注意,我们还有 10 层 PCB 设计,可助工程师实现这一目标。如需更多详细信息,请参阅 10 层参考设计研究“自述文件”说明。

特性
  • 在域控制器系统中快速而高效地评估 DRA829V 和 TDA4VM 处理器
  • 连接到以太网、PCIe、CAN-FD、BT、WiFi、GPS、GNSS
  • 利用 4 个 200 万像素摄像头输入处理来自驾驶员监控和环视系统的摄像头数据
  • 驱动多个高分辨率显示
  • 我们的集成式安全 MCU 可提高性能和降低系统成本,可利用该 MCU 来评估功能安全特性
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU752A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM632.ZIP (2254 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM631.ZIP (1027 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM634.ZIP (11472 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFV7.ZIP (3545 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM633.ZIP (170 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM630A.ZIP (12123 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB941AS-Q12K DSI 转 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
汽车音频放大器

TAS6421-Q1具有负载突降保护功能的汽车级 75W、2MHz、单通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042-Q1具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UH941AS-Q1带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器

数据表: PDF | HTML
汽车音频放大器

TPA6304-Q145W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车级 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811S-Q1具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车级 1 级、低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811R-Q1低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1043-Q1具有灵活数据速率和唤醒输入的汽车类 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 面向网关、辅助和自动驾驶系统的汽车域控制器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-1-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持