TIDEP-01002

成本优化的数字仪表组汽车参考设计,配备 Jacinto™ 汽车处理器

TIDEP-01002

设计文件

概述

Jacinto™ 汽车处理器数字仪表组汽车参考设计 (DCARD) 是用于可重新配置数字仪表组系统的成本优化设计。  DCARD 是完整且独立的六层 PCB 设计,可在 1920x720 分辨率显示器上实现 60fps 数字仪表组解决方案,同时可优化整体系统 BOM。DCARD 还支持单区音频输出,用于警告铃声、从 CAN 唤醒和以太网连接。可以根据最终产品的要求添加其他功能。例如,摄像头输入可用于集成后视摄像头或驾驶员监控,第二显示输出可用于驱动抬头显示 (HUD)。  系统电源管理经过优化,可最大限度缩减可重新配置数字仪表组用例的整体系统 BOM。  此设计针对可重新配置的数字仪表组、具有动态图形的混合仪表组、抬头显示,以及驾驶员识别和监控等应用。

特性
  • 采用 Jacinto 6 Entry (DRA71x) 应用处理器在 1920x720 分辨率的仪表组显示器上渲染和驱动 60fps 的仪表组图形
  • 采用六层 PCB 设计,以最大限度缩减系统 BOM
  • 采用 TCAN1043 CAN 收发器从 CAN 唤醒
  • 采用 CSI-2 摄像头输入,以进行后视或驾驶员监控摄像头集成
  • 优化的 TI 电源管理解决方案,包括 LM87523 和 LM5141
  • 使用 DSC90C189 串行器支持 OpenLDI 仪表组显示
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU618.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYM2.PDF (187 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYM1.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYM4.ZIP (3050 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF77.ZIP (1176 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYM3.PDF (659 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYM0.PDF (466 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用音频放大器

TAS2505具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87523-Q1具有集成开关的汽车级 10A、两相 + 单相 + 单相、三路输出降压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90C189-Q1低功耗 1.8V 双像素 FPD 链接 (LVDS) 串行器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811R-Q1低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1043-Q1具有灵活数据速率和唤醒输入的汽车类 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 成本经优化的数字仪表组汽车参考设计,配备 Jacinto™ 汽车处理器 英语版 2019-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持