TIDEP-0100

AM570x 6 层 PCB 参考设计

TIDEP-0100

设计文件

概述

系统级成本节省策略是该电路板设计的重点。PCB 层数和过孔钻孔尺寸是影响制造成本的主要方面。AM570x 采用带有过孔通道阵列的封装。有了这些通道,只需构建 6 层 PCB 即可实现 100% 信号中断。额外增加的空间有助于实现信号中断和路由,同时无需再使用更小、更昂贵的钻头来钻取过孔。使用更大过孔的另一个额外好处是提高了过孔的可靠性和电气性能。该参考设计基于德州仪器 (TI) Sitara™ AM570x 片上系统。随附的源文档展示了一个在某些关键方面已经过稳定性和合规性测试的电路板设计。这些方面包括 DDR 稳定性、HDMI 性能、电源时序示波器捕获和电源设计网络 (PDN) 完整性分析。

特性
  • Sitara™ AM570x 片上系统 (17 x 17mm)
  • 6 层电路板的参考设计文件
  • 针对所有信号实现 100% 信号中断和路由
  • 适用于 DDR、HDMI、USB3 和 CSI-2 的串行器/解串器布线
  • 采用 TPS65916 PMIC 的参考电源设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU442.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTS3.PDF (119 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTS2.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVL7.ZIP (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTS5.ZIP (5106 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE26.ZIP (938 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTS4.PDF (1128 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTS1.PDF (944 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65916用于处理器的电源管理单元 (PMU)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5708Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全启动

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 AM570x 6 层参考设计 英语版 2018-2-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持