TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120
采用 CC1120 高性能射频收发器且符合 FCC 15.247 标准的远距离模式参考设计
TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120
概述
该参考设计提供了一个可部署适用于 CC112x 和 CC1200 系列器件的跳频驱动程序的软件示例。该驱动程序旨在使用户能够构建符合 FCC 第 15.247 部分跳频系统要求的 物联网 (IoT) 无线应用,并且可以实现远距离传输。
特性
- 通过利用 FCC 15.247 跳频,在允许高达 30dBm(1 瓦)的最大输出功率的 902-928MHz ISM 频带上运行未经许可的无线设备,来实现最远传输距离
- 通过快速扫描接收器的异步功能实现超低的发送侧功耗,使发送器能够保持低功耗睡眠模式
- 通过利用通信协议中的频率分集和时间分集,实现超高的稳健性
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDRIZ0.PDF (44 KB)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance | 2015-7-7 |