TIDC-CC2540-BLE-USB

CC2540 蓝牙低能耗 USB 软件狗参考设计

TIDC-CC2540-BLE-USB

设计文件

概述

CC2540 USB 软件狗是演示如何使用具备 USB 功能的蓝牙低功耗 (BLE) 无线 MCU 的完整示例。此参考设计可用于在任何含 USB 主机的系统上启用蓝牙智能和物联网应用。

特性

  • 简单的 BLE 至 USB 连接 - 将 BLE 添加到带 USB 的现有产品
  • 包含调试接头、LED 和按钮 - 实现更快速的开发
  • 它还可用作分析 BLE 协议以及软件和系统级调试的数据包监听器(使用免费工具 SmartRF 数据包监听器)

个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU977.PDF (602 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRES2.PDF (19 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRES1.PDF (198 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRES4.ZIP (276 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAA3.ZIP (58 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRES3.PDF (203 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRES0.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2540带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide 2015-5-5

相关设计资源

硬件开发

子卡
CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持