TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ

采用 CC1120 且低于 1GHz 的无线远距离参考设计(868 至 915MHz)

TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ

设计文件

概述

窄带是一种可实现远距离射频通信的行业标准方法,与宽带解决方案相比,其具有更高的抗扰度。使用此参考设计可为物联网 (IoT) 应用测试 TI 的最远距离解决方案。此工具适于 868 至 915 MHz 范围,它使用了评估模块的晶体被 TCXO 所取代的 CC1120DK 以及针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。

特性

  • 超窄带远距离通信,受其他无线干扰设备的影响最小
  • 范围可超过 100 km,在密集城区环境下范围达 1.3 km;灵敏度为 -124 dBm (868 MHz);输出功率为 +14 dBm
  • 出色的共存能力确保在现实环境中提供高度可靠的通信
  • CC1120 超窄带解决方案超出了生命攸关的通信系统的要求
  • 高频谱效率可让更多解决方案同步运行
  • 此演示工具包括针对窄带远距离通信进行了优化的在线测试软件、远距离模式演示用户指南和一个包含有关实施和测试结果的详细信息的 Wiki 页面

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRFD7.PDF (42 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR091.ZIP (714 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFD6.PDF (450 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 收发器

CC1120适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1125适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide 2014-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持