TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

iPad 汽车充电器参考设计

TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN

设计文件

概述

该参考设计为客户提供的是外形十分小巧、但仍能符合 iPad 充电电流要求(电压为 5V 时电流高达 2.1A)的产品。开关降压 TPS54340 采用高达 2MHz 的开关频率,超出了声频带要求。客户可以充分利用该参考设计的小巧外形,可在汽车内的多个空间受限位置提供 USB 充电功能。通过 TPD2E001 为 USB 引脚提供 ESD 保护。

特性
  • 外形小巧的设计,PCB 尺寸:仅 1100 X 700 密耳
  • TPS54340 的开关频率最高可达 2MHz,超出了声频带
  • TPS5430 可提供 5V 电压时高达 2.1A 的电流输出
  • 通过 TPD2E001 为 USB 引脚提供 ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVC111.PDF (1143 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SNVC107.PDF (82 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54340具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013-6-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持