TIDA-080009
采用 DLP® 技术的便携式超小型 1080p 显示屏参考设计
TIDA-080009
概述
此参考设计采用 DLP® Pico™ 产品 0.23 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 (EVM) 中实施。该设计包含 DLP230NP 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3436 显示控制器,以及 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。该设计支持开发外形小巧的 0.23 英寸 1080p DLP 产品,用于连接低成本处理器,与 BeagleBone Black 和 Raspberry Pi 类似。该设计适用于各种应用,包括移动投影仪、电器、移动智能电视等等。此参考设计包括电子产品和光学器件,以及可轻松连接 Raspberry Pi 4B 的连接器。
特性
- 1080p DLP 显示技术的超高性价比评估
- 支持高达 100 流明的即插即用型 DLP 1080p 光学引擎
- I²C 和 18 位并行 RGB 视频接口,支持低成本嵌入式处理器
- 紧凑外形
- Raspberry PI 4 兼容性
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 采用 TI DLP® 技术的便携式超小型 1080p 显示屏参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | 2020-9-25 | |
| 数据表 | DLPC3436 和 DLPC3426 显示控制器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024-11-26 | |
| 数据表 | DLP230NP 和 DLP230NPSE 0.23 1080P 数字微镜器件 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2024-11-21 | |
| EVM 用户指南 | DLP® LightCrafter™ Display 230NP EVM (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-5-18 | |
| 证书 | DLPDLCR230NPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020-11-2 |