TIDA-080007

DLP® 汽车前照灯参考设计

TIDA-080007

设计文件

概述

此参考设计详细介绍了 DLP5531-Q1 DMD 的控制板设计。DLP5531-Q1 DMD 是超过 130 万像素的空间光调制器,可以控制光线以产生数字控制的照明分布。该设计展示了简化的电源架构,该架构采用更少的元件,从而节省空间并降低成本。当与光学器件、输入视频源、计算机或其他控制方法结合使用时,此设计可用于演示自适应远光灯、无眩光波束控制、反光交通标志调光、行人调光、符号投影和 OEM 商标附加。

特性
  • OpenLDI 视频输入
  • 欠压检测和安全 DMD 停止功能
  • 通过扩频支持汽车 EMI 要求
  • LED 使能信号使 LED 照明与 DMD 同步
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU698.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM191.PDF (576 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM190.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM193.ZIP (4709 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM3.ZIP (4993 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM192.PDF (3968 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM189.PDF (891 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLP5531A-Q1汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
显示产品

TPS99000-Q1适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36015-Q14.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61170-Q1符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62424-Q1用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双通道 800mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLPC230-Q1适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2Q1汽车级 30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLP5531-Q1适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP411-Q1具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级远程和本地温度传感器

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLP5533A-Q1DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CBTLV1G125-Q1汽车类 3.3V、1:1 (SPST)、单通道 FET 总线开关

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 DLP 汽车前照灯基准设计 英语版 2019-9-26

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLP5531Q1EVM DLP® 汽车高分辨率前照灯电子评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频