TIDA-080006
405nm DLP® 车辆透明窗显示电子产品参考设计(0.3 英寸 DMD)
TIDA-080006
概述
此 DLP3034-Q1 电子产品参考设计可驱动 DLP 投影仪,该投影仪可以照亮嵌入在玻璃内的荧光膜,创建透明的窗口显示。荧光膜在正常情况下是透明的,但当接收到 DLP3034-Q1 投影仪发出的 405nm 光线时,则会呈现生动绚丽的显示。
特性
- 通过汽车认证的 DLP3034-Q1 芯片组
- 支持 405nm LED 照明
- 电流受控型 LED 驱动器
- 支持 1 或 2 个 LED 颜色通道
- 每通道支持高达 4A 和 9V
- 12V 输入
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 405nm DLP® 汽车透明窗口显示器电子产品参考设计 | 英语版 | 2020-3-23 |