TIDA-080003

适用于使用 DLP® Pico™ 技术的台式 3D 打印机的小型光引擎参考设计

TIDA-080003

设计文件

概述

借助该 3D 打印参考设计,开发人员可以更快地使用 DLP® Pico 技术来开发台式 3D 打印应用。此设计采用了立体光刻 (SLA) 技术,将感光树脂暴露在连续的二维图形下,通过每次一层的方式造出三维对象。由于采用了分层打印,这种技术与其他技术相比,从根本上大幅提高了打印速度。该参考设计使用了具有 DLPC3478 显示和光控制器的 DLP Pico 0.3 英寸 TRP HD 720p DMD (DLP3010)。DLP3010 DMD 专门用于小型台式 3D 打印机,可在分辨率、尺寸和成本之间实现平衡。用例包括消费者应用、专业应用和工业应用。这项参考设计包含光源引擎设计示例,该设计示例囊括了电子和光学器件,以及用于生成图形集的软件,可暴露 3D 打印过程中使用的任何一种图层图像。此参考设计还包含 DLPA2005 PMIC 和 LED 驱动器。

特性
  • 1280 × 720 分辨率,具有灵活精确的光控制功能
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 720p (DLP3010) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
  • 用于 DLP3010EVM-LC 布局
  • 19V 输入以及高达 2.5A 的 LED 电流驱动
  • 提供用于将任意类型的图形发送到光源引擎的 PC 软件 GUI
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU543.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWZ6A.PDF (322 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWZ8.ZIP (200 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWZ7A.ZIP (5114 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEU8A.ZIP (5377 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWZ5A.ZIP (587 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DLP 控制器和驱动器

DLPA2005适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3478适用于 DLP3010LC 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于台式 3D 打印机的小型高清 DLP Pico 参考设计 英语版 2018-9-7
技术文章 Make desktop 3D printing more affordable with DLP® Pico™ technology PDF | HTML 2020-1-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持