TIDA-080001
便携式 3D 扫描仪的小型结构光图形发生器参考设计
TIDA-080001
概述
该 3D 扫描参考设计使用结构光三角测量技术(其中使用 DLP® 技术在物体上投射高度灵活的图案),从而加快便携式 3D 扫描仪和机器视觉应用的开发。该设计使用 DLP® Pico™ 0.2 英寸 TRP WVGA DMD (DLP2010) 以及 DLPC3470 显示和光控制器。DLP2010 的紧凑物理尺寸非常适用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。该参考设计提供了光源引擎设计示例,其中囊括了电子和光学器件,以及用于生成不同光图形集的软件,供 3D 扫描设计使用。该电子设计也可与 DLP2010NIR DMD 配合使用,DLP2010NIR DMD 适用于可适应 700nm 至 2500nm 波长的 NIR 光源。借助通过 DLP 技术实现的高速、可编程图形,设计人员可以实现具有微米级分辨率的高速 3D 图像重建,这在 3D 摄像头、人脸识别、3D 牙科扫描仪、机器人视觉和工厂自动化等广泛应用中非常有用。
特性
- 采用 DLPC3470 显示和光控制器以及完全集成的 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器
- 电子设计支持 DLP2010 和 DLP2010NIR — 可见光和 NIR 波长
- DLP2010、DLP2010NIR — 854 × 480 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局,具有灵活精确的光控制功能
- 用于 DLP2010EVM-LC 布局
- 具有用于摄像头控制的灵活触发器,能够显示单色和 RGB 图形
- 包括可用于大批量生产的光学引擎,带可编程 LED 驱动器(0 至 650mA)
- 提供用于将任意类型的图形发送到光源引擎的 PC 软件 GUI
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于便携式的小型结构光图发生器参考设计 | 英语版 | 2018-9-12 | ||
数据表 | DLPC3470 显示和光控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | 2021-11-1 |