TIDA-060048

汽车紧急呼叫 (eCall) 音频子系统参考设计

TIDA-060048

设计文件

概述

汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如录音诊断、扬声器诊断和低功耗。此设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器和 D 类音频放大器用于 eCall 应用。此参考设计还重点突出了关键设计因素和我们的设计优势,例如低功耗和高效率、清晰洪亮的音频输出以及集成的诊断和保护功能。

特性
  • 通过 CISPR 25 5 类辐射发射限制
  • 22W 输出功率(4Ω 负载)
  • 集成输入录音故障诊断和保护功能
  • 集成扬声器负载诊断功能
  • 包含用于 TAC5312-Q1 的寄存器设置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD05.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME53.PDF (489 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME52.PDF (342 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME55.ZIP (10272 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX7.ZIP (1438 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME54.PDF (2031 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME51.PDF (660 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR43620-Q1具有低 IQ 的汽车类 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TAC5312-Q1具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A52-Q1汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
汽车音频放大器

TAS5441-Q1汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车紧急呼叫音频子系统 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持