TIDA-060040

带有用于精确电机位置控制的霍尔效应传感器的绝对角度编码器参考设计

TIDA-060040

设计文件

概述

TIDA-060040 参考设计展示了精密电机控制应用(如机械臂控制)中典型的绝对角度编码方法。可以使用各种磁感应技术来实现角度编码。这通过检测两个磁通密度、B 场和自然为 90 度异相的矢量分量来完成。在磁体旋转时,传感器输入为正弦波,这允许使用三角函数属性进行计算。

不过,由于系统的电气和机械特性,通常需要校正最终结果以达到最高精度。通常在大部分精密电机控制应用中,最终目标误差低于 0.1°。此设计探究了选择磁体、确定放置和校正系统级缺陷以达到高精度角度测量的过程。

特性
  • 测量同轴、平面内和偏轴对齐中的角度以灵活对齐并放置传感器
  • 0.1° 精度的校准过程
  • 可选数字 SPI 通信或模拟输出
  • 包含传感器放置指南的设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU845.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMA60.PDF (192 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA59.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA62.ZIP (2571 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG50.ZIP (879 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA61.PDF (561 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA58.PDF (242 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性霍尔效应传感器

DRV5055具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
多轴线性和角度位置传感器

TMAG5170具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用霍尔效应传感器实现精确电机位置控制的绝对角度编码器 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持