TIDA-060033

扩展高输出自举电压参考设计

TIDA-060033

设计文件

概述

该参考设计使用三个 THS3491 高速、高电压电流反馈放大器,在 1MHz 下可提供 50Vpp 输出正弦电压摆幅,并且在 20Vpp 输出下可保持 100MHz 的大信号带宽 (BW)。高输出电压摆幅的实现方法是通过使用称为“自举”的技术调制相对于输出的放大器电源电压。此技术可有效扩展放大器的可用电源电压范围,同时始终保持建议的工作条件。

特性
  • 高输出电压摆幅:1MHz 时大于 50Vpp
  • 最大电源电压:±32V
  • 具有 100pF 至 1,000pF 的高容性负载驱动能力
  • 大信号带宽:100MHz(适用于具有 20Vpp 可扩展小外形尺寸的多个子系统)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU868.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAP3.PDF (219 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAP2.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAP5.ZIP (1162 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG89.ZIP (678 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAP4.PDF (1670 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAP1.PDF (233 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3491900MHz 高功率输出电流反馈放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 自举高输出电压扩展 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-12-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持