TIDA-060032

具有外部磁场保护的非接触式霍尔效应变速触发器参考设计

TIDA-060032

设计文件

概述

该参考设计使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。这些类型的触发器在无绳电动工具或任何其他使用触发器位移信息的终端设备中很有用。

与以前的机械式触发器相比,该设计采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。

特性
  • 高达 10mm 的触发器位移可转换为电压
  • 未经校准的测量电压误差小于 3%,校准后的测量电压误差小于 0.5%
  • 在检测到强大的外部磁场时禁用电压输出(可选)
  • 使用 AAA 电池或 5V 至 30V 外部电源运行
  • 睡眠模式下具有低系统电流消耗(3.5µA 至 6.9µA,具体取决于针对外部磁场所选的保护级别)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU837.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM981.PDF (245 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM980.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM983.ZIP (1031 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG33.ZIP (944 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM982.PDF (615 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM979.PDF (239 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9061适用于成本优化型应用的单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74HCS00具有施密特触发输入的 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗与非门

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22917具备可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、80mΩ、10nA 泄露负载开关

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74AUP1G00单路 1 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗与非门

数据表: PDF | HTML
线性霍尔效应传感器

DRV5056具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有外部磁场保护的非接触式霍尔效应变速触发器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-27

相关设计资源

硬件开发

评估板
HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频