TIDA-060029
LCR 表模拟前端参考设计
TIDA-060029
概述
此参考设计 TIDA-060029 展示了采用自主平衡阻抗测量方法且适用于 LCR 表应用的模拟信号链解决方案。
特性
- 测量阻抗值为 1Ω 至 10MΩ 的各种组件(L、C、R)
- 工作频率高达 100kHz
- 在频率为 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz 时进行测试
- 阻抗精度为 0.1%
- 信号链可实现稳定运行
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | LCR 仪表模拟前端参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-3-4 |