TIDA-060025

为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计

TIDA-060025

设计文件

概述

此设计展示的高速光学前端拥有采用光纤传输介质的飞行时间 (ToF) 距离测量电路,该电路适用于任何类型的 ToF 测量,例如在自由空间中进行测量。此设计采用行业出色的 2.5V 输出线性跨阻前端,具有 10kΩ 增益和超过 200MHz 的带宽,可实现高精度测量。在短时间模式下工作的 TDC7201 转换器将接收到的信号进行数字化转换,将设备的测量精度从 12ns 提高到 250ps,由此强化了设备的高精度特点。测量由 LaunchPad™ 开发套件中的 MSP430 微控制器控制,便于轻松实现即插即用兼容性。总体来说,与需要高速 ADC 以及 FPGA 的全数字化设计相比,该设计不仅可实现更高的速度与精度,还能降低复杂性和能耗。

特性
  • 具备所展示的飞行时间测量方式的光学前端设计
  • 高速放大器信号路径,当增益为 10kΩ 时,带宽大于 200MHz
  • 厘米级测量精度
  • 用于电流到电压转换的高速互阻抗放大器 (TIA)
  • 低计算成本与能耗要求
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU593A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXT4.PDF (257 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXT2.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXT5.ZIP (2603 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF17.ZIP (3502 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXT6.PDF (1165 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXT3.PDF (258 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

TVS 二极管

TVS140014V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

TDC7201适用于飞行时间应用的 TDC7201 时间数字转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3501具有关断模式的 4.5ns 轨到轨高速比较器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA858具有 FET 输入的 5.5GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 为激光雷达和飞行时间应用充分提升跨阻带宽的参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022-7-29

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
评估板
TDC7201-ZAX-EVM TDC7201 超级测量范围时间数字转换器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持