TIDA-060021
适合高阻抗应用的级联高增益有源低通滤波器参考设计
TIDA-060021
概述
此设计使用 OPA2810 高速放大器来提供两个具有 1MHz 截止频率的多反馈 (MFB) 低通滤波器电路板。四阶电路板可提供具有高增益和陡峭滚降的四阶滤波器。高阻抗电路板 (High-Z) 是一种二阶滤波器,专门用于前一级中具有大输出阻抗的系统。此参考设计中的两种电路板均为工程师提供了专注于尽可能降低噪声和失真的高增益、宽电源范围滤波器。
特性
- 可获得高达 40dB 的增益和 1MHz 截止频率的级联低通滤波器
- 多反馈拓扑,适用于四阶和二阶设计
- 紧凑型两级设计,可实现高增益的二阶或四阶滤波器
- 稳定性高,可尽可能减少过冲和响铃
- 低失真和低噪声设计
- 采用 JFET 输入 OPA2810,可实现低输入噪声、高共模抑制比 (CMRR) 和快速压摆率
- 支持宽电源电压范围和高输出电压设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适合高阻抗应用的级联高增益有源 LPF 参考设计 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019-10-29 |