TIDA-060020

支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计

TIDA-060020

设计文件

概述

此参考设计是一个单通道 4mA 至 20mA 模拟输入模块,支持高速可寻址远程传感器 (HART) 通信协议,可在场发射器和可编程逻辑控制器 (PLC) 之间进行双向数字通信。代表主要变量的回路电流流经电流检测电阻器,产生与之成正比的电压,该电压由精密 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) (ADS1260) 进行数字化。该设计中使用了 DAC8740H 调制解调器,以在整个电流环路中实现 HART 通信。ADS1260 和 DAC8740H 与外部微控制器相连接,该微控制器控制着 ADS1260 采样,并包含支持 HART 协议的 HART 软件栈。该设计还具有数字隔离、宽电源电压范围以及用于 ADC 的高精度外部电压基准。

特性
  • 具有 HART 调制解调器的 4-20 mA 模拟输入
  • 高精度环路电流测量 < 0.05% FSR TUE
  • 经过 HART 物理层合规性测试
  • 6V-28V 电源输入
  • 环路电流测量具有 20 个有效位
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU566.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXC1.PDF (134 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXB9.PDF (49 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXC2.ZIP (797 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY0.ZIP (450 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXC3.PDF (596 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXC0.PDF (193 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

REF34252.5V 低漂移、低功耗、小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1260适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF 和 IDAC 的 24 位 40kSPS 5 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7742EMC 性能优异的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8740H符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART 接口的调制解调器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计 英语版 2018-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持