TIDA-060014

PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计

TIDA-060014

设计文件

概述

此参考设计利用 ISO1212(一款隔离式数字输入接收器)实现了一款紧凑的 96 通道隔离数字输入模块。该设计展示了 ISO1212 器件的电流限制功能,其热性能优于传统的光耦合器解决方案。此设计让具有多个通道的数字输入电路板更加紧凑,并可降低电路板温度(低于 50°C)。具有 ISO1212 器件的多路复用器和解码器可将微控制器的引脚数量由 96 个减少至 8 个。该设计经过测试,每个通道可支持 100kHz 输入信号 (200kbit)。该设计的输入功率低于 7.3W,因而热耗散更少。所有信号均可承受符合 IEC6100-4 的 ESD、EFT 和浪涌事件。

特性
  • 96 通道双向数字输入模块
  • 电压输入:24V 直流,每个通道限制为 3.1 mA
  • 紧凑型和低温升(1 小时温度升高低于 50°C)设计,全部 96 个通道打开
  • 串行输出选项
  • 通过了 0.5kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试,可用于工业信号线路
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU522.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWP5.PDF (238 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWP4.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWP7.ZIP (2899 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCES3.ZIP (1005 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWP6.PDF (6334 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWP3.PDF (1845 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

CD74HC40675V, 16:1, single channel analog multiplexer

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1212用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
数字多路信号分离器和解码器

CD74HC238高速 CMOS 逻辑反向和同向 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计 英语版 2018-7-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持